text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RE107-TB

Description:  CPL RDT-REVET HLA URETH 4 A 2-1/2

CUP: 786210057460

Manchon réducteur en acier, plaqué zinc. Diamètre de conduit 4 pouces à 2-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Garniture électrique

Caractéristiques spéciales

Équipé de manchons d’imperméabilisation à pression

Application

Réduit un manchon pour conduit à une taille inférieure

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Plaqué zinc

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E193396, CSA
UL E193396, CSA

Dimensions

Grosseur

4 à 2-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici