n° de catalogue : RDERBCDC
Description: ENSEIGNE DIE-CAST PICTO
CUP: 787321132947
Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Flèche droite, Couleur du Boitier: noir, Option de garniture: circulaire, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, Montage standard, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…