n° de catalogue : RDELWFDC-X
Description: DIE-CST EDGLT PICTOGRAM AC/DC L/BB
CUP: 787321146104
Boitier livrée séparément, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Flèche gauche, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: plat, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, Montage encastré, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…