text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RDELWCAC-X

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM

CUP: 787321184182

Boitier livrée séparément, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Flèche gauche, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: circulaire, AC seulement, 120 à 347VAC, Montage standard, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence