n° de catalogue : RDEAWFSP
Description: DIE-CST EDGLT PICTOGRAM SPWRD
CUP: 624050068546
Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Flèche gauche ou droite, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: plat, autonome, 120 à 347VAC, Montage encastré, Type de Batterie: nickel-cadmium, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…