text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RDEAACAC-X

Description:  DICAST EDGLT PICTOGRAMME CA

CUP: 787321154727

Boitier livrée séparément, Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Flèche gauche ou droite, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, Option de garniture: circulaire, AC seulement, 120 à 347VAC, Montage standard, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence