text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RDEAAASD

Description:  ENSEIGNE SORTIE PICTO

CUP: 787321124713

Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Flèche gauche ou droite, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, Option de garniture: angulaire, autonome, diagnostique (non audible), 120/347VAC, Montage standard, Type de Batterie: nickel-cadmium, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence