text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RDE1ZCAC-X

Description:  ENSEIGNE SORTIE PICTO

CUP: 787321154772

Boitier livrée séparément, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, sans Flèches, Couleur du Boitier: bronze, Option de garniture: circulaire, AC seulement, 120 à 347VAC, Montage standard, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence