n° de catalogue : RD367
Description: COSSE ANNEAU ISOL NYLON 9-8-7
CUP: 786210820590
Grosse cosse à anneau isolée nylon. Classe de flexion 41/24. Calibre de fils 8. Trou de boulon #10. Emballage de 200. Rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Funneled Barrel Entry, Deep Internal Serrations, Brazed or overlapping seams.
- Application Tools: ERG4007
- Alternate Package Qty: RD8-10
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Douille à entrée biseautée |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
8 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |