n° de catalogue : RCS10-8X
Description: COSSE ANN THERMO-MAN SUPP EVA 12-10
CUP: 786210703367
Cosse thermorétractable à anneau. Calibre de fils 12-10. Trou de boulon #8. Diamètre maximum d"isolant 0,250 pouce. Emballage de 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- These terminals are self-insulated. Upon completed installation, a fully sealed connection is achieved to protect the joint against the degrading effects of galvanic action, corrosion, and environmental exposure.
- Application Tools: WT1255
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Auto-isolée |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Dimensions
Calibre de fils |
12-10 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |