n° de catalogue : RCS10-8FLX
Description: COS FOUR BLO THER-MAN SUP EVA 12-10
CUP: 786210873671
Cosse thermorétractable à fourchette de blocage. Calibre de fils 12-10. Trou de boulon #8. Diamètre maximum d"isolant 0,250 pouce. Emballage de 50. Jaune.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.
- Application Tools: WT1255
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring. |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Jaune |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
Dimensions
|
Calibre de fils |
12-10 AWG |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |