text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RCS10-10FLX

Description:  COS FOUR BLO THER-MAN SUP EVA 12-10

CUP: 786210873688

Cosse thermorétractable à fourchette de blocage. Calibre de fils 12-10. Trou de boulon #10. Diamètre maximum d"isolant 0,250 pouce. Emballage de 50. Jaune.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.
  • Application Tools: WT1255

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici