text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RCPTM 500 OF

n° de catalogue : RCPTM500OF

Description:  Pin Terminal With FSS Cap, 500

CUP: 783786745791

Aluminum Pin Terminal With FSS Cap, Offset Tin-Plated Copper Pin 3.500 inches long on flat x .562 inch Diameter. Wire Size 500 MCM Aluminum/Copper. Die 106, 300, 317, 15A. Body 5.250 inch Length x 1.325 inch Diameter. Includes Oxide Inhibitor Compound, Sealant, Pink Cap, FSS 500 Cap W/O Liner or FSS 500 Cap W/O Liner (T).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Oxide Inhibitor Compound, Sealant.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminum/Copper

Fini

Bare Body, Tin Plated Pin

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Pin 3.500 inches long on flat x .562 inch Diameter. Body 5.250 inch Length x 1.325 inch Diameter.

Calibre de fils

500 AL/CU kcmil

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD