Alternate Catalog No. : RCPTG 6 V1
n° de catalogue : RCPTG6V1
Description: Alum Pin Terminal 205 Copper
CUP: 783786745760
Aluminum Pin Terminal With FSS Cap, Offset Tin-Plated Copper Pin 3.500 inches long on flat x .204 inch Diameter. Wire Size #6 ASC. Die CSA 22. Body 2 inch Length x .635 inch Diameter. Includes Oxide Inhibitor Compound, Sealant, Blue Cap, FSS 20 Cap (T).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor Compound, Sealant. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminum/Copper |
Fini |
Bare Body, Tin Plated Pin |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Pin 3.500 inches long on flat x .204 inch Diameter. Body 2 inch Length x .635 inch Diameter. |
Calibre de fils |
#6 ASC AWG |