text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RCJ477

Description:  EPISSURE A MANCHON SIMPLE

CUP: 783786087211

Épissure à compression en aluminium, résistance à la traction partielle, 8-3/4 pouces, pour conducteurs de calibres : 477 ACSR (18/1). Matrices hydrauliques : B20AH, 318, 15/16
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Meets the 40 Percent Partial Tension Requirement of C119.4

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Type RJC Aluminum Jumper Sleeve for ACSR, AAAC, 5005 and AAC Conductor

Application

Distribution Compression Connector

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

477 ACSR(18/1)

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

8-3/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant