n° de catalogue : RCJ266M
Description: JUMPER SLEEVE 7IN 226.8 ASCR
CUP: 783786089802
Manchon-connecteur à compression en aluminium pour conducteurs (toronnés) 266.8 ACSR. Matrices hydrauliques : B80EA, EEI - 13A, 655, 1 - 1/8 - 1
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Meets the 40 Percent Partial Tension Requirement of C119.4
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Type RJC Aluminum Jumper Sleeve for ACSR, AAAC, 5005 and AAC Conductor |
Application |
Distribution Compression Connector |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
(toronné) 266.8 ACSR |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
7-1/16 pouces |