n° de catalogue : RCJ10
Description: EPISSURE A MANCHON SIMPLE
CUP: 783786051403
Épissure à compression en aluminium, résistance à la traction partielle, 6-1/2 pouces, pour conducteurs de calibres : 1/0 ACSR(6/1), 1/0 AAAC(7), 1/0 5005(7), 1/0 AAC(7), Matrices hydrauliques : B39EA, 167, 247, 737, 747
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Meets the 40 Percent Partial Tension Requirement of C119.4
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Type RJC Aluminum Jumper Sleeve for ACSR, AAAC, 5005 and AAC Conductor |
Application |
Distribution Compression Connector |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 ASCR(6/1), 1/0 AAAC(7), 1/0 5005(7), 1/0 AAC(7) |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
6-1/2 pouces |