n° de catalogue : RCCT21
Description: EPIS B A B ISOL TEFZEL 12-10
CUP: 786210802442
Épissure bout à bout isolée Tefzel. Calibre de fils 12-10. Diamètre maximum d"isolant 1,22 pouce. Emballage de 1000.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: WT145C
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Couleur |
Jaune |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
150 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |