text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RC863UFR

Description:  NYLON RING 10-12 No8 BOLT 45DEG REV

CUP: 786209995605

Cosse à anneau isolée nylon avec angle inversée de 45 degrés. Longueur 1 pouce, largeur 0,37 pouce. Calibre de fils 12-10 AWG. Diamètre maximum d"isolant 0,21 pouce. Trou de boulon #8. Jaune. Emballage de 500 unités. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Matériau

Nylon

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant