text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RC717M

Description:  INS VIN RNG TRM 12-10 1/4 YEL MYLAR

CUP: 786210863016

Cosse à anneau isolée vinyle, manchon allongé en PVC pour une protection additionnelle. Calibre de fils 12-10. Diamètre maximum d"isolant 0,210 pouce. Trou de boulon 1/4 pouce. Emballage de 500. Jaune. Sur ruban Mylar.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici