text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RC717-250M

Description:  EXP INS VIN RNG TRM 12-10 1/4 MYLAR

CUP: 786210816500

Cosse à anneau isolée évasée vinyle, manchon allongé en PVC pour une protection additionnelle. Calibre de fils 12-10. Diamètre maximum d"isolant 0,210 pouce. Trou de boulon 1/4 pouce. Emballage de 500. Jaune. Sur ruban Mylar.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Catalog numbers ending with the suffix X indicate an expanded insulation grip. This means a wider wire entry to accommodate heavy wall insulation.
  • Ring terminals won't fall free even if the mounting screw loosens.
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
  • Alternate Package Qty: 10RC-14X

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Entrée plus large pour isolants à paroi épaisse

Application

Wiring terminations or connections for applications such as wiring harness, panelboard, telecommunications, and automotive.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici