text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RC6-HT

Description:  Conn temp eleve min 3 16 max 3 14

CUP: 786210982182

Connecteur de fils pour températures élevées. Calibre de fils minimum 3#16 maximum 3#14. Emballage de 500.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Brazed copper sleeve prevents separation of connection during crimping. Internal serrations enable cold flow for increased conductivity and pull-out strength.
  • Application Tools: WT2000, ERG4001, WT2130A, ERG4007

Descripteurs

Catégorie

Raccord pour câbles

Caractéristiques spéciales

Brazed copper sleeve prevents separation of connection during crimping. Internal serrations enable cold flow for increased conductivity and pull-out strength.

Application

Provides terminating point for a group of wires running in one direction.

Spécifications

Couleur

Blanc

Cote de température

150 degrés C

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici