n° de catalogue : RC55
Description: CAPUCHONS CONNEX CAL 4 18-2 12
CUP: 786210804507
Connecteur de fils monopièce à comprimer, auto-isolé. Calibre de fils minimum 4#18, maximum 2#12. Emballage de 50. Blanc.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: WT2130A
Descripteurs
Catégorie |
Raccord pour câbles |
Application |
Provides terminating point for a group of wires running in one direction. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
4(#18)-2(#12) |
Matériau |
Insulated Nylon |
Couleur |
Blanc |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |