text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RC4BB

Description:  EPISSURE A MANCHON SIMPLE

CUP: 783786051151

Épissure à compression en aluminium, pleine résistance à la traction, 12 pouces, pour conducteurs de calibres : 4ACSR(6/1,7/1), 4AAAC(7), 4 5005(7), 4AAC(7), Matrices mécaniques : 1/2, W-163, 1/2, Matrices hydrauliques : B72AH, 163, 1/2, 510
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Center Stop Accures Proper Conductor Positioning
  • External End Taper Provides Conductor Stress Relief, Ease of Stringing and Corona Protection
  • Internal End Chamfer Allows Easy Conductor Insertion and Prevents Sharp Edge Contact with Conductor
  • Tested to Meet Electrical and Mechanical Requirements of ANSI C119.4, Will withstand 95 Percent of Conductor Rated Breaking Strength

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

La butée centrale assure le bon positionnement du conducteur.

Application

Sert à une gamme étendue de conducteurs en aluminium et en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4ACSR(6/1,7/1), 4AAAC(7), 4 5005(7), 4AAC(7)

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

12 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant