n° de catalogue : RC364
Description: COA ANN ISOL NYL-MAN EVA ISO 12-10
CUP: 786210819860
Cosse à anneau isolée nylon, manchon évasé. Calibre de fils 12-10. Diamètre maximum d"isolant 0,250 pouce. Trou de boulon #10. Jaune. Emballage de 500.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Catalog numbers ending with the suffix X indicate an expanded insulation grip. This means a wider wire entry to accommodate heavy wall insulation.
- Ring terminals won't fall free even if the mounting screw loosens.
- Application Tools: WT2000, WT112M, WT145C, ERG4001, WT145A
- Alternate Package Qty: RC10-10X
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Entrée plus large pour isolants à paroi épaisse |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
12-10 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |