n° de catalogue : RC363U
Description: NYL INSUL RNG TERM 90 DEG 12-10 YEL
CUP: 786210632360
Cosse à anneau isolée nylon. Calibre de fils 12-10. Diamètre maximum d"isolant 0,210 pouce. Trou de boulon #10. Jaune. Emballage de 500.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: WT112M, WT145A, WT145C, WT2000, ERG4001
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Dimensions
Calibre de fils |
12-10 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |