n° de catalogue : RC30
Description: EPISSURE PLEINE TENSION MANCHON SIM
CUP: 783786051229
- Center Stop Accures Proper Conductor Positioning
- External End Taper Provides Conductor Stress Relief, Ease of Stringing and Corona Protection
- Internal End Chamfer Allows Easy Conductor Insertion and Prevents Sharp Edge Contact with Conductor
- Tested to Meet Electrical and Mechanical Requirements of ANSI C119.4, Will withstand 95 Percent of Conductor Rated Breaking Strength
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
La butée centrale assure le bon positionnement du conducteur. |
Application |
Sert à une gamme étendue de conducteurs en aluminium et en cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
3/0 ACSR(6/1), 3/0 AAAC(7), 3/0 5005(7), 3/0 AAC(7) |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
17 pouces |