text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RC2573M

Description:  FLLY INS NYL FEM-250 FLG DISC MYLAR

CUP: 786210873046

Cosse femelle débranchable entièrement isolée vinyle. Diamètre de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Calibre de fils 12-10. Diamètre maximum d"isolant 0,225 pouce. Emballage de 500. Jaune. Sur ruban Mylar.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
  • Brazed seam serrated barrel provides maximum tensile strength.
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
  • Alternate Package Qty: 10RC2577

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Le mode de construction spécial des cosses femelles débranchables est un gage de fiabilité longue durée

Spécifications

Matériau

bronze

Couleur

Jaune

Isolation

Nylon/Polyamide

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici