text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RC2517

Description:  PLAQUETTE MALE SER250 EN NBRE 12-10

CUP: 786210896618

Plaquette mâle auto-isolée vinyle. Calibre de fils 12-10. Dimension de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Diamètre maximum d"isolant 0,250 pouce. Emballage de 500. Jaune.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
  • Alternate Package Qty: 10RC250T

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

bronze

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici