n° de catalogue : RC2227M
Description: INSVIN LKG FRK TRM 12-10 No10 MYLAR
CUP: 786210863177
Cosse à fourchette isolée vinyle. Calibre de fils 12-10. Trou de boulon #10. Jaune. Emballage de 500. Sur ruban Mylar.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring.
- Application Tools: ERG4001, WT145C, WT2000, WT112M, WT145C
- Alternate Package Qty: 10RC-10FL
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Locking fork terminals have a specially designed tongue that lets them go on like a fork and stay on like a ring. |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Jaune |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de fils |
12-10 AWG |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |