n° de catalogue : RC155PT
Description: COSSE A BROCHE 12-10
CUP: 786210921853
Cosse à broche isolée en nylon. Calibre de fils 12-10. Longueur 1,04 pouce. Diamètre de 0,106 pouce. Épaisseur du matériau 0,04 pouce. Emballage de 500.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Provides an easy and effective way to terminate stranded wire into European/metric-style terminal blocks.
- Application Tools: WT2000, , ERG4001
- Alternate Package Qty: RC10-55PT
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Moyen facile et efficace de raccorder les fils toronnés à des borniers métriques ou européens |
Spécifications
Tension nominale |
300 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
12-10 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |