text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RC1337M

Description:  INS VIN FRK TRM 12-10 No6 YEL MYLAR

CUP: 786210828541

Vinyl Insulated Fork Terminal, Length 1.09 Inches, Width .31 Inches, Maximum Insulation .210, Bolt Hole #6, Wire Range #12-#10 AWG, Color Yellow, Copper, Tin Plated, On Mylar Tape, 500 Pack
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Matériau

vynil

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG