text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RC10-6X

Description:  COS ANN ISOL NYL-MAN EVA ISO 12-10

CUP: 786210804330

Cosse à anneau isolée nylon, manchon évasé. Calibre de fils 12-10. Diamètre maximum d"isolant 0,250 pouce. Trou de boulon #6. Jaune. Emballage de 50.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Catalog numbers ending with the suffix X indicate an expanded insulation grip. This means a wider wire entry to accommodate heavy wall insulation.
  • Ring terminals won't fall free even if the mounting screw loosens.
  • Application Tools: WT2000, WT112M, WT145C, ERG4001, WT145A
  • Alternate Package Qty: RC334

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Entrée plus large pour isolants à paroi épaisse

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici