text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RC10-6

Description:  COS ANN ISO NYL-MAN EVA S ISO 12-10

CUP: 786210804316

Cosse à anneau isolée nylon. Calibre de fils 12-10. Diamètre maximum d"isolant 0,210 pouce. Trou de boulon #6. Jaune. Emballage de 50.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Self-insulated with high dieletric-strength nylon sleeves.
  • An inner bronze insulation grip sleeve lengthens the flexing radius of the conductor and eliminates conductor creep.
  • Application Tools: WT2000, WT112M, WT145C, ERG4001, WT145A
  • Alternate Package Qty: RC333

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Auto-isolée

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici