n° de catalogue : RC10-12
Description: COS ANN ISOL NYL-MAN SER ISO 12-10
CUP: 786210878546
Cosse à anneau isolée nylon. Calibre de fils 12-10. Diamètre maximum d"isolant 0,210 pouce. Trou de boulon 1/2 pouce. Jaune. Emballage de 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Self-insulated with high dieletric-strength nylon sleeves.
- An inner bronze insulation grip sleeve lengthens the flexing radius of the conductor and eliminates conductor creep.
- Application Tools: WT2000, WT112M, WT145C, ERG4001, WT145A
- Alternate Package Qty: RC753
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Auto-isolée |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
12-10 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |