text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RC10-10FS

Description:  COS FOUR REC ISOL NYL-MAN ISO 12-10

CUP: 786210804408

Cosse à fourchette recourbée, isolée nylon. Calibre de fils 12-10. Trou de boulon #10. Longueur 1,00 pouce. Emballage de 50. Jaune.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fork terminals allow easy installation because screw needs only to be loosened.
  • A flanged-tongue fork with turned up tips provide fo extra holding protection.
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001, WT145A
  • Alternate Package Qty: RC1253

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Permet une installation aisée car les vis ont seulement besoin d'être desserrées. Une fourchette avec des bouts tournés vers le haut assurent la protection supplémentaire de fixation.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici