n° de catalogue : RBT863
Description: COS AN ISO TEFZEL-MAN SER ISO 16-14
CUP: 786210839103
Cosse à anneau isolée Tefzel, manchon serre-isolant. Calibre de fils 16-14. Trou de boulon #8.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Funneled Barrel Entry, Deep Internal Serrations, Brazed or overlapping seams.
- Application Tools: WT145C, WT112M
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Douille à entrée biseautée |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
16-14awg |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |