text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RBSG-M251

Description:  RAIL NP BRASS COMP CG M25 4-12MM

CUP: 5415022396102

Non Armoured Compression Cable Gland for Rail, Thread Size M25, Cable Range 4 to 12mm, Thread Length 9mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EN45545-2 Compliant HL3 for R22 and R23 usage
  • Robust metallic construction
  • R22 interior locations for small components
  • R23 exterior locations for small components

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

General purpose rolling stock and infrastructure applications

Spécifications

Calibre de conducteur

4 to 12 Millimeters

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Cote de température

-50 to +100 C

Conditions environnementales

Fire EN 45545-2 HL3

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

M25

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant