n° de catalogue : RBSG-M202
Description: RAIL NP BRASS COMP CG M20 10-16MM
CUP: 5415022396096
Non Armoured Compression Cable Gland for Rail, Thread Size M20, Cable Range 10 to 16mm, Thread Length 9mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EN45545-2 Compliant HL3 for R22 and R23 usage
- Robust metallic construction
- R22 interior locations for small components
- R23 exterior locations for small components
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
General purpose rolling stock and infrastructure applications |
Spécifications
Calibre de conducteur |
10 to 16 Millimeters |
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Cote de température |
-50 to +100 C |
Conditions environnementales |
Fire EN 45545-2 HL3 |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Sous-marque de produit |
ABB |
Standard |
RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
Grosseur |
Filet M20 |