n° de catalogue : RBS14-8X
Description: COS ANN BLOC THERM-MAN SUP EVA16-14
CUP: 786210703336
Cosse thermorétractable à anneau. Calibre de fils 16-14. Trou de boulon #8. Diamètre maximum d"isolant 0,200 pouce. Emballage de 100. Bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- These terminals are self-insulated. Upon completed installation, a fully sealed connection is achieved to protect the joint against the degrading effects of galvanic action, corrosion, and environmental exposure.
- Application Tools: WT1255
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Auto-isolée |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Dimensions
Calibre de fils |
16-14awg |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |