n° de catalogue : RBS14-250AX
Description: COS DEB FEM THER-SER 250-ISOL 16-14
CUP: 786210073378
Cosse femelle débranchable, thermorétractable, entièrement isolée. Diamètre de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Calibre de fils 16-14. Diamètre maximum d"isolant 0,200 pouce. Bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
- Brazed seam serrated barrel provides maximum tensile strength.
- Application Tools: WT1255
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses débranchables |
|
Caractéristiques spéciales |
Le mode de construction spécial des cosses femelles débranchables est un gage de fiabilité longue durée |
Spécifications
|
Matériau |
bronze |
|
Fini |
étamé |
|
Couleur |
Bleu |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |