n° de catalogue : RBD1823
Description: COS DEB FEM-SER 187 EN NOMBRE 16-14
CUP: 786210816937
Cosse femelle débranchable auto-isolée nylon. Diamètre de plaquette 0,187 x 0,020 pouce. Calibre de fils 16-14. Diamètre maximum d"isolant 0,163 pouce. Emballage de 1000. Bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Quick, reliable method of connection to terminal blocks and boards without the use of tools.
- Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
- Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
- Alternate Package Qty: RBD14182
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
Méthode rapide et fiable de connexion sans outil à un bornier ou à une plaquette à bornes |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Fini |
étamé |
Couleur |
Bleu |
Isolation |
Nylon/Polyamide |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E66716 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |