text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RBD14-182

Description:  COSSE DEBRANCH FEM SERIE 187 16-14

CUP: 786210816319

Cosse femelle débranchable auto-isolée nylon. Diamètre de plaquette 0,187 x 0,020 pouce. Calibre de fils 16-14. Diamètre maximum d"isolant 0,163 pouce. Emballage de 100. Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Quick, reliable method of connection to terminal blocks and boards without the use of tools.
  • Unique construction of the female disconnect offers long-term dependability.
  • Application Tools: WT145C, WT2000, WT112M, ERG4001
  • Alternate Package Qty: RBD1823

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Méthode rapide et fiable de connexion sans outil à un bornier ou à une plaquette à bornes

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

étamé

Couleur

Bleu

Isolation

Nylon/Polyamide

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici