n° de catalogue : RBCG-M202
Description: RAIL NP BRASS CG M20 6-12MM
CUP: 5415022395853
Non Armoured Cable Gland for Rail, Thread Size M20, Cable Range 6 to 12mm, Thread Length 12mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EN 45545-2 Compliant HL3 for category R22 and R23 usage
- Robust metallic construction
- Large capacity sealing range
- R22 interior locations for small components
- R23 exterior locations for small components
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
To Connect Conduit to an Opening or Enclosure |
Spécifications
Calibre de conducteur |
6 to 12 Millimeters |
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Cote de température |
-40 to +100 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Sous-marque de produit |
ABB |
Standard |
RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
Grosseur |
Filet M20 |