text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RBC 2000-81000 CU

n° de catalogue : RBC2000-81000CU

Description:  RING BUS CONNECTOR 8 POS COPPER

CUP: 75114282789

Ring Bus Connector, 8 Position, Copper, less than 1000 Volts. 2000 kcmil Stranded Copper Main to (8) 1000 kcmil Taps. Width 20 inches. Each Tap has 2 Holes. Dies 2.00 34 175
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

Main 2000 kcmil , Taps 1000 kcmil

Nombre de conducteurs

8 Taps, 2 Main

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Couleur

Noir

Isolation

EPDM Rubber Rockets for Taps and Heat Shrink Tubing for Mains

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

20 inch wide