n° de catalogue : RBC14-10
Description: COSSE ISOL NYLON 16-14 AWG.
CUP: 786210899060
Cosse robuste à anneau, isolée en nylon. Calibre de fils 16-14 grande capacité. Trou de boulon #10. Longueur 1,04 pouce. Emballage de 50. Couleur vert.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Funneled Barrel Entry, Deep Internal Serrations, Brazed or overlapping seams.
- Application Tools: WT2000, ERG4001
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Douille à entrée biseautée |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Vert |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
16-14awg |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |