text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RBC 1000-8500

n° de catalogue : RBC1000-8500

Description:  RING BUS CONNECTOR 8 POS

CUP: 783786293605

Ring Bus Connector 8 Tap Positions, Aluminum with PVC coating, Main 1000 MCM, (8) Taps 500 MCM, 20 inches wide without counting Rockets. Dies 161 292 302 319 1 3/4, Contains Oxide Inhibiting Compound, Main 954-1000 MCM AL-CU. Tap 795 26/7 30/19 954 45/7 ACSR.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

Main 1000 kcmil , Taps 500 kcmil

Nombre de conducteurs

8 Taps, 2 Main

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

20 inch wide