Alternate Catalog No. : RBC 1000-3500
n° de catalogue : RBC1000-3500
Description: RING BUS CONNECTOR 3 POS
CUP: 75114294829
Ring Bus Connector, 3 Tap Positions, Aluminum with PVC coating, Main 1000 MCM, (3) Taps 500 MCM, 20 inches wide without counting Rockets. Dies 161 292 302 319 1 3/4, Contains Oxide Inhibiting Compound. Main 954-1000 MCM AL-CU. Tap 795 26/7 30/19 954 45/7 ACSR.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
Main 1000 kcmil , Taps 500 kcmil |
Nombre de conducteurs |
3 Taps, 2 Main |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
20 inch wide |