text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RBBS22X

Description:  EPIS THER B A B-MAN SUPP EVA 16-14

CUP: 786210223919

Épissure bout à bout thermorétractable. Calibre de fils 16-14. Diamètre maximum d"isolant 0,200 pouce. Emballage de 500. Bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Self-insulated with heat-shrinkable polyolefin and internally coated sealant. Upon completed installation, a fully sealed connection is achieved to protect the joint against the degrading effects of galvanic action, corrosion, and environmental exposure.
  • Application Tools: WT1255
  • Alternate Package Qty: 2RBS14X

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Auto-isolée de polyoléfine thermorétractable et dotée d’un enduit interne d’obturation. Une fois l’installation complétée, l’étanchéité est assurée et la connexion est protégée des effets défavorables de l’action galvanique, de la corrosion et de l’exposition à l’environnement.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

Électro étamé

Couleur

Bleu

Tension nominale

600 V

Cote de température

150 degrés C

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici