text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RBB250

Description:  ADAP COUP-S 250 DIM PLAQUET 250X032

CUP: 786210819563

Coupleur non isolé. Dimension de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Emballage de 500.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Alternate Package Qty: RB14250

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Ne requiert pas d'outil d'installation

Spécifications

Tension nominale

300 V

Matériau

bronze

Fini

Le fini ne s'applique pas

Couleur

Vinyle transparent avec coupleur laiton

Isolation

vynile

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici